18:11:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6206-C-2HRS-C3>V
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 22,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 770 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 10,200 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.192 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 35.6 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 56.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 52.67 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 54.91 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 39.33 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 37.72 mm | diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |